Flachwinkelhaube, Kanalhöhe 70 mm

Parent Art.Nr. cxmOID346619
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Flachwinkel- Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur einfachen Erstellung einer steigenden oder fallenden 90° Richtungsänderung mit Geräteeinbaukanal der Serie Rapid 80 GK, GKH, GS und GA. Das Flachwinkel- Haubenformteil ist einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanaltypen.

Oberteil muss separat bestellt werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-FH70110RW reinweiß; RAL 9010 118 mm 73 mm 6274220
1 Stück 21,75 € Preis / 1 Stück
Flachwinkelhaube, Kanalhöhe 70 mm
Flachwinkelhaube, Kanalhöhe 70 mm

Flachwinkelhaube, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6274220

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
für Kanalbreite 110 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 152,5 mm
Breite 118 mm
Höhe 73 mm
GK-FH70110CW cremeweiß; RAL 9001 118 mm 73 mm 6274221
1 Stück 21,75 € Preis / 1 Stück
Flachwinkelhaube
Flachwinkelhaube

Flachwinkelhaube

Art.Nr. 6274221

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
für Kanalbreite 110 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 152,5 mm
Breite 118 mm
Höhe 73 mm
GK-FH70110LGR lichtgrau; RAL 7035 118 mm 73 mm 6274222
1 Stück 21,75 € Preis / 1 Stück
Flachwinkelhaube
Flachwinkelhaube

Flachwinkelhaube

Art.Nr. 6274222

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
für Kanalbreite 110 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 152,5 mm
Breite 118 mm
Höhe 73 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GK-FH70110RW / 6274220, 0.12MB, pdf
Download
GK-FH70110CW / 6274221, 0.12MB, pdf
Download
GK-FH70110LGR / 6274222, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle, 3.82MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Geräteeinbaukanal Kunststoff-Systeme mit Zubehör Rapid 80 GK, 0.04MB, pdf
Download

Zertifikate