Außeneck

Parent Art.Nr. cxmOID273581
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Außeneck zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.

Oberteil muss separat bestellt werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-A70110RW reinweiß; RAL 9010 6274310
1 Stück 23,05 € Preis / 1 Stück
Außeneck
Außeneck

Außeneck

Art.Nr. 6274310

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 270 mm
Breite 110 mm
Höhe 70 mm
GK-A70110CW cremeweiß; RAL 9001 6274311
1 Stück 23,05 € Preis / 1 Stück
Außeneck
Außeneck

Außeneck

Art.Nr. 6274311

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 270 mm
Breite 110 mm
Höhe 70 mm
GK-A70110LGR lichtgrau; RAL 7035 6274312
1 Stück 23,05 € Preis / 1 Stück
Außeneck
Außeneck

Außeneck

Art.Nr. 6274312

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 270 mm
Breite 110 mm
Höhe 70 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GK-A70110RW / 6274310, 0.11MB, pdf
Download
GK-A70110CW / 6274311, 0.11MB, pdf
Download
GK-A70110LGR / 6274312, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle, 3.82MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Geräteeinbaukanal Kunststoff-Systeme mit Zubehör Rapid 80 GK, 3.74MB, pdf
Download

Zertifikate