T-Stück

Art.Nr. 6114370

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

T-Stück aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung der GKH Geräteeinbaukanäle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GKH-T70170RW reinweiß; RAL 9010 460 mm 6114370
1 Stück 62,90 € Preis / 1 Stück
T-Stück
T-Stück

T-Stück

Art.Nr. 6114370

Technische Daten

Breite der Abzweigung 170 mm
Ausführung Unterteil
Anzahl der Oberteile 0
Kanalverbinder nein
für Kanalbreite 170 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Abmessungen

Länge 460 mm
Breite 170 mm
Höhe 70 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle, 8.87MB, pdf
Download
Halogenfreie Leitungsführungs-Systeme, 1.36MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Zertifikate