Flachwinkeloberteil, glatt

Art.Nr. 6114250 | EAN 4012196450930

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Flachwinkeloberteil aus halogenfreiem PC/ABS.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GKH-OTGFRW reinweiß; RAL 9010 76,5 mm 6114250
1 Stück 18,85 € Preis / 1 Stück
Flachwinkeloberteil, glatt
Flachwinkeloberteil, glatt

Flachwinkeloberteil, glatt

Art.Nr. 6114250

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung glatt
Halogenfrei ja
Montageart der Oberteile innenliegend
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Abmessungen

Länge 400 mm
Breite 76,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GKH-OTGFRW / 6114250, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle, 3.82MB, pdf
Download
Halogenfreie Leitungsführungs-Systeme, 1.36MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Zertifikate