Trennwand

Art.Nr. 6114290 | EAN 4012196451173

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Trennwand aus halogenfreiem PC/ABS zur Montage in Rapid 80 GKH (GA) Geräteeinbaukanälen oder ISS Installationssäulen für die Installation von Kabeln und Leitungen unterschiedlicher Spannungsebenen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Geeignet für
Kanaltiefe
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GKH-TW70 2000 mm 70 reinweiß; RAL 9010 6114290
2 m 6,60 € Preis / 1 m
Trennwand
Trennwand

Trennwand

Art.Nr. 6114290

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung 1-fach
Befestigungsart steckbar
Geeignet für Kanalhöhe 70
Halogenfrei ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Abmessungen

Länge 2000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GKH-TW70 / 6114290, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle, 3.82MB, pdf
Download
Halogenfreie Leitungsführungs-Systeme, 1.36MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Zertifikate