T-Stück

Art.Nr. 6114270

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom

T-Stück aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung der GKH Geräteeinbaukanäle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GKH-T70130RW reinweiß; RAL 9010 460 mm 6114270
1 Stück 47,25 € Preis / 1 Stück
T-Stück
T-Stück

T-Stück

Art.Nr. 6114270

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Breite der Abzweigung 130 mm
Ausführung Unterteil
Anzahl der Oberteile 0
Kanalverbinder nein
für Kanalbreite 130 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Abmessungen

Länge 460 mm
Breite 130 mm
Höhe 70 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GKH-T70130RW / 6114270, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle, 8.87MB, pdf
Download
Halogenfreie Leitungsführungs-Systeme, 1.36MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Zertifikate