Kanaloberteil, glatt

Art.Nr. 6114210 | EAN 4012196450831

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kanaloberteil glatt aus halogenfreiem PC/ABS zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GKH-OTGRW reinweiß; RAL 9010 2000 mm 6114210
2 m 16,00 € Preis / 1 m
Kanaloberteil, glatt
Kanaloberteil, glatt

Kanaloberteil, glatt

Art.Nr. 6114210

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung glatt
Halogenfrei ja
Montageart der Oberteile innenliegend
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 76,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GKH-OTGRW / 6114210, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle, 3.82MB, pdf
Download
Halogenfreie Leitungsführungs-Systeme, 1.36MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Zertifikate