Inneneck

Art.Nr. 6114260 | EAN 4012196451012

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Inneneck aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung der GKH Geräteeinbaukanäle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GKH-I70130RW reinweiß; RAL 9010 6114260
1 Stück 42,15 € Preis / 1 Stück
Inneneck
Inneneck

Inneneck

Art.Nr. 6114260

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 0
Ausführung Unterteil
Form symmetrisch
für Kanalbreite 130 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Höhe 70 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GKH-I70130RW / 6114260, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle, 3.82MB, pdf
Download
Halogenfreie Leitungsführungs-Systeme, 1.36MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Zertifikate