Flachwinkelhaube

Parent Art.Nr. cxmOID346620
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Flachwinkel- Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur einfachen Erstellung einer steigenden oder fallenden 90° Richtungsänderung mit Geräteeinbaukanal der Serie Rapid 80 GK, GKH, GS und GA. Das Flachwinkel- Haubenformteil ist einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanaltypen.

Oberteil muss separat bestellt werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-FH70130RW reinweiß; RAL 9010 138 mm 73 mm 6274420
1 Stück 23,65 € Preis / 1 Stück
Flachwinkelhaube
Flachwinkelhaube

Flachwinkelhaube

Art.Nr. 6274420

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Haubenformteil
für Kanalbreite 130 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 172,5 mm
Breite 138 mm
Höhe 73 mm
GK-FH70130CW cremeweiß; RAL 9001 138 mm 73 mm 6274421
1 Stück 23,65 € Preis / 1 Stück
Flachwinkelhaube
Flachwinkelhaube

Flachwinkelhaube

Art.Nr. 6274421

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Haubenformteil
für Kanalbreite 130 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 172,5 mm
Breite 138 mm
Höhe 73 mm
GK-FH70130LGR lichtgrau; RAL 7035 138 mm 73 mm 6274422
1 Stück 23,65 € Preis / 1 Stück
Flachwinkelhaube
Flachwinkelhaube

Flachwinkelhaube

Art.Nr. 6274422

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Haubenformteil
für Kanalbreite 130 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 172,5 mm
Breite 138 mm
Höhe 73 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GK-FH70130RW / 6274420, 0.11MB, pdf
Download
GK-FH70130CW / 6274421, 0.11MB, pdf
Download
GK-FH70130LGR / 6274422, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle, 8.87MB, pdf
Download
Halogenfreie Leitungsführungs-Systeme, 1.36MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Geräteeinbaukanal Kunststoff-Systeme mit Zubehör Rapid 80 GK, 0.04MB, pdf