Trennwand, Kanalhöhe 90 mm

Art.Nr. 6279714 | EAN 4012195770046

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Trennwand zur Unterteilung der Rapid 80 GA und Rapid IBIS Geräteeinbaukanäle Aluminium und ISS Installationssäulen zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Geeignet für
Kanaltiefe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-TW90 2000 mm 90 6279714
2 m 7,10 € Preis / 1 m
Trennwand, Kanalhöhe 90 mm
Trennwand, Kanalhöhe 90 mm

Trennwand, Kanalhöhe 90 mm

Art.Nr. 6279714

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung 1-fach
Befestigungsart einlegbar
Geeignet für Kanalhöhe 90
Halogenfrei ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 110 mm
Höhe 90 mm
Maß a 70 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GA-TW90 / 6279714, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle, 3.82MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Zertifikate