Kupplung, Kanalhöhe 90 mm

Art.Nr. 6279704

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Stoßstellenverbinder zum Verbinden der Unterteile von Rapid 80 GA Geräteeinbaukanälen Aluminium.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
GA-KUP90 37 mm 6279704
1 VPE 6,15 € Preis / 1 VPE
Kupplung, Kanalhöhe 90 mm
Kupplung, Kanalhöhe 90 mm

Kupplung, Kanalhöhe 90 mm

Art.Nr. 6279704

Technische Daten

Ausführung universal
Halogenfrei ja
Kanaltiefe 90 mm
Mit Potenzialausgleich ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 37 mm
Breite 110 mm
Höhe 70 mm
Maß a 70 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle, 8.87MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Zertifikate