Inneneck, Kanalhöhe 70 mm

Parent Art.Nr. cxmOID325476
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Inneneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-SI70130EL - 6279343
1 Stück 96,00 € Preis / 1 Stück
Inneneck, Kanalhöhe 70 mm
Inneneck, Kanalhöhe 70 mm

Inneneck, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6279343

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Form symmetrisch
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Oberfläche eloxiert
Oberteilbreite 80 mm
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 130 mm
Höhe 70 mm
GA-SI70130RW reinweiß; RAL 9010 6279340
1 Stück 96,00 € Preis / 1 Stück
Inneneck, Kanalhöhe 70 mm
Inneneck, Kanalhöhe 70 mm

Inneneck, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6279340

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Form symmetrisch
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Oberfläche -
Oberteilbreite 80 mm
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 130 mm
Höhe 70 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle, 8.87MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 39.60MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen