Oberteil

Parent Art.Nr. cxmOID325784
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Oberteil aus Aluminium zum Verschließen der Rapid GA Geräteeinbaukanäle und ISS Installationssäulen mit 76,5er Systemöffnung. Der feste Sitz des Oberteils und die elektrische Kontaktierung zum Kanal-/Säulenunterteil ist durch die Rastklammern Typ RKV3V garantiert. In jeder Lieferlänge (2000mm) sind 6 Rastklammern vormontiert.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
GA-OTRW reinweiß; RAL 9010 2000 mm 6279720
2 m 18,85 € Preis / 1 m
Oberteil
Oberteil

Oberteil

Art.Nr. 6279720

Technische Daten

Ausführung glatt
Halogenfrei ja
Montageart der Oberteile innenliegend
Oberfläche -
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 76,5 mm
Höhe 12 mm
GA-OTEL - 2000 mm 6279723
2 m 18,85 € Preis / 1 m
Oberteil
Oberteil

Oberteil

Art.Nr. 6279723

Technische Daten

Ausführung glatt
Halogenfrei ja
Montageart der Oberteile innenliegend
Oberfläche eloxiert
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 76,5 mm
Höhe 12 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle, 8.87MB, pdf
Download
Installationssäulen für industrielle Anwendung, 1.92MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf