Endstück PVC, Kanalhöhe 70 mm

Parent Art.Nr. cxmOID273604
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Endstück zum Verschließen der GK Geräteeinbaukanäle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
GK-E70170RW reinweiß; RAL 9010 6274770
1 Stück 8,10 € Preis / 1 Stück
Endstück PVC, Kanalhöhe 70 mm
Endstück PVC, Kanalhöhe 70 mm

Endstück PVC, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6274770

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Befestigungsart aufschraubbar
Geeignet für links/rechts
Halogenfrei nein
Schnittkaschierung ja
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Breite 175 mm
Höhe 73 mm
GK-E70170WA weißaluminium; RAL 9006 6274774
1 Stück 14,75 € Preis / 1 Stück
Endstück PVC, Kanalhöhe 70 mm
Endstück PVC, Kanalhöhe 70 mm

Endstück PVC, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6274774

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Befestigungsart aufschraubbar
Geeignet für links/rechts
Halogenfrei nein
Schnittkaschierung ja
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Abmessungen

Breite 175 mm
Höhe 73 mm
GK-E70170CW cremeweiß; RAL 9001 6274771
1 Stück 8,10 € Preis / 1 Stück
Endstück PVC, Kanalhöhe 70 mm
Endstück PVC, Kanalhöhe 70 mm

Endstück PVC, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6274771

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Befestigungsart aufschraubbar
Geeignet für links/rechts
Halogenfrei nein
Schnittkaschierung ja
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Breite 175 mm
Höhe 73 mm
GK-E70170LGR lichtgrau; RAL 7035 6274772
1 Stück 8,10 € Preis / 1 Stück
Endstück PVC, Kanalhöhe 70 mm
Endstück PVC, Kanalhöhe 70 mm

Endstück PVC, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6274772

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Befestigungsart aufschraubbar
Geeignet für links/rechts
Halogenfrei nein
Schnittkaschierung ja
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Breite 175 mm
Höhe 73 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle, 8.87MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen