Endstück Aluminium, Kanalhöhe 70 mm

Parent Art.Nr. cxmOID325734
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Endstück zum sauberen Abschluss der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-E70170EL - 6279473
1 Stück 46,25 € Preis / 1 Stück
Endstück Aluminium, Kanalhöhe 70 mm
Endstück Aluminium, Kanalhöhe 70 mm

Endstück Aluminium, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6279473

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Befestigungsart aufrastbar
Geeignet für links/rechts
Halogenfrei ja
Oberfläche eloxiert
Schnittkaschierung nein
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 37 mm
Breite 170 mm
Höhe 70 mm
Maß a 70 mm
Maß h 110 mm
GA-ET70170RW reinweiß; RAL 9010 6279470
1 Stück 46,25 € Preis / 1 Stück
Endstück Aluminium, Kanalhöhe 70 mm
Endstück Aluminium, Kanalhöhe 70 mm

Endstück Aluminium, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6279470

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Befestigungsart aufrastbar
Geeignet für links/rechts
Halogenfrei ja
Oberfläche -
Schnittkaschierung nein
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 37 mm
Breite 170 mm
Höhe 70 mm
Maß a 70 mm
Maß h 110 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Kataloge & Broschüren

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle, 8.87MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen