Außeneckoberteil

Parent Art.Nr. cxmOID327646
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Außeneck- Oberteil zur Montage auf dem Rapid 80 GA Außeneck- Formteil.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-OTARW reinweiß; RAL 9010 76,5 mm 6279725
1 Stück 22,95 € Preis / 1 Stück
Außeneckoberteil
Außeneckoberteil

Außeneckoberteil

Art.Nr. 6279725

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Halogenfrei ja
Montageart der Oberteile innenliegend
Oberfläche -
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 76,5 mm
Höhe 12 mm
GA-OTAEL - 76,5 mm 6279727
1 Stück 22,95 € Preis / 1 Stück
Außeneckoberteil
Außeneckoberteil

Außeneckoberteil

Art.Nr. 6279727

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Halogenfrei ja
Montageart der Oberteile innenliegend
Oberfläche eloxiert
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 76,5 mm
Höhe 12 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GA-OTARW / 6279725, 0.09MB, pdf
Download
GA-OTAEL / 6279727, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle, 3.82MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen