Suchen
Suche umschalten
Merkzettel
E-Mail-Adresse
Passwort
Passwort vergessen?
Noch nicht registriert?
Produkte
Zurück
Produkte
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme
Transienten- und Blitzschutz-Systeme
Kabeltrag-Systeme
Brandschutz-Systeme
Leitungsführungs-Systeme
Einbaugeräte-Systeme
Unterflur-Systeme
Anwendungen
Zurück
Anwendungen
Und Fertig
Architekten
Brandschutzexperten
Neuigkeiten
Zurück
Neuigkeiten
News
Pressemeldungen
Messen
Seminare
Unternehmen
Zurück
Unternehmen
BET Testcenter
Jobs und Karriere
Nachhaltigkeit bei OBO
Zertifikate
Verbände
Compliance
Messetermine
News
Presse
Referenzen
Das ist OBO
Service
Zurück
Service
OBO Construct
Building Information Modeling
OBO Support Plus
Kontakt
Downloads
Media
Seminare an der OBO Academy
Startseite
Produkte
Leitungsführungs-Systeme
Rapid 80 Geräteeinbaukanal Aluminium-Systeme
Kanalhöhe 70 mm, Kanalbreite 170 mm, asymmetrisch
Kanalhöhe 70 mm, Kanalbreite 170 mm, asymmetrisch
Filter
Preis
€ -
€
Übernehmen
Richtungsänderung
vertikal steigend (2)
Übernehmen
Ausführung
glatt (2)
Übernehmen
Geeignet für Kanalhöhe
70 (1)
Übernehmen
Höhe
70 mm (9)
12 mm (3)
73 mm (1)
Übernehmen
Anzahl der Oberteile
1 (6)
Übernehmen
Oberteilbreite 2
0 mm (1)
Übernehmen
Oberteilbreite 3
0 mm (1)
Übernehmen
Schutzfolie
ja (11)
Übernehmen
Halogenfrei
ja (14)
nein (1)
Übernehmen
Kabelhalteklammer
nein (6)
Übernehmen
Oberteilbreite
80 mm (5)
76,5 mm (1)
Übernehmen
Maß h
110 mm (1)
Übernehmen
Kanaltiefe
70 mm (2)
Übernehmen
Ausführung
Unterteil (4)
Übernehmen
Ausführung
symmetrisch (2)
Übernehmen
Montageart der Oberteile
innenliegend (9)
Übernehmen
Form
asymmetrisch (1)
Übernehmen
Ausführung
1-fach (1)
Übernehmen
Winkelbereich
90 - 90 ° (4)
Übernehmen
Breite
170 mm (7)
76,5 mm (3)
110 mm (2)
175 mm (1)
Übernehmen
Geeignet für
links/rechts (2)
Übernehmen
Schnittkaschierung
ja (1)
nein (1)
Übernehmen
Länge
300 mm (5)
2000 mm (3)
37 mm (2)
400 mm (1)
500 mm (1)
Übernehmen
Befestigungsart
einlegbar (1)
Übernehmen
Kanalverbinder
nein (6)
Übernehmen
Befestigungsart
aufrastbar (1)
aufschraubbar (1)
Übernehmen
Mit Potenzialausgleich
ja (1)
Übernehmen
Symmetrisch
nein (4)
ja (1)
Übernehmen
Montagelochung im Boden
nein (6)
Übernehmen
19 Artikel
30
60
90
Sortierung wählen
Titel absteigend
Titel aufsteigend
Geräteeinbaukanal, Typ GAA70170
2 Varianten
Zum Produkt
Kupplung, Kanalhöhe 70 mm
Art.Nr. 6279701
Zum Produkt
Geräteeinbaudose, 1fach
Art.Nr. 6288610
Zum Produkt
Geräteeinbaudose, 2-fach
Art.Nr. 6288611
Zum Produkt
Zugentlastung
Art.Nr. 6288790
Zum Produkt
Oberteil
2 Varianten
Zum Produkt
Rastklammer
Art.Nr. 6288700
Zum Produkt
Außeneck, Kanalhöhe 70 mm
2 Varianten
Zum Produkt
Außeneckoberteil
2 Varianten
Zum Produkt
Flachwinkel steigend, Kanalhöhe 70 mm
2 Varianten
Zum Produkt
Flachwinkel fallend, Kanalhöhe 70 mm
2 Varianten
Zum Produkt
Flachwinkeloberteil
2 Varianten
Zum Produkt
Inneneck, Kanalhöhe 70 mm
2 Varianten
Zum Produkt
T-Stück, Kanalhöhe 70 mm
2 Varianten
Zum Produkt
Endstück Aluminium, Kanalhöhe 70 mm
2 Varianten
Zum Produkt
Endstück
4 Varianten
Zum Produkt
Trennwand, Kanalhöhe 70 mm
Art.Nr. 6279711
Zum Produkt
Kanalklammer
Art.Nr. 6288640
Zum Produkt
Schutzleiteranschlusswinkel
Art.Nr. 6288704
Zum Produkt