Inneneck

Parent Art.Nr. cxmOID325195
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Inneneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
GA-SI70110EL - 6279243
1 Stück 85,80 € Preis / 1 Stück
Inneneck
Inneneck

Inneneck

Art.Nr. 6279243

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Form symmetrisch
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Oberfläche eloxiert
Oberteilbreite 80 mm
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 110 mm
Höhe 70 mm
GA-SI70110RW reinweiß; RAL 9010 6279240
1 Stück 85,80 € Preis / 1 Stück
Inneneck
Inneneck

Inneneck

Art.Nr. 6279240

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Form symmetrisch
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Oberfläche -
Oberteilbreite 80 mm
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 110 mm
Höhe 70 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle, 8.87MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf