Geräteeinbaukanal, Typ GAS70110

Parent Art.Nr. cxmOID325192
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Geräteeinbaukanal ohne Bodenlochung zur direkten Wandmontage oder an Konsolen geeignet. Überlängen bis 6000 mm von Kanalunterteilen und -oberteilen sowie andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der Geräteeinbaukanäle sind foliiert.

Hinweis: Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Alternativ empfehlen wir Pulverbeschichtung im Farbton RAL 9006 (Weißaluminium).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-S70110EL - 2000 mm 6279203
2 m 52,25 € Preis / 1 m
Geräteeinbaukanal, Typ GAS70110
Geräteeinbaukanal, Typ GAS70110

Geräteeinbaukanal, Typ GAS70110

Art.Nr. 6279203

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckig ja
Bodenlochung ohne Bodenlochung
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanaltiefe 70 mm
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Nutzquerschnitt 4715 mm²
Oberfläche eloxiert
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Oberteil mitgeliefert nein
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 110 mm
Höhe 70 mm
GA-S70110RW reinweiß; RAL 9010 2000 mm 6279200
2 m 52,25 € Preis / 1 m
Geräteeinbaukanal, Typ GAS70110
Geräteeinbaukanal, Typ GAS70110

Geräteeinbaukanal, Typ GAS70110

Art.Nr. 6279200

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckig ja
Bodenlochung ohne Bodenlochung
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanaltiefe 70 mm
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Nutzquerschnitt 4715 mm²
Oberfläche -
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Oberteil mitgeliefert nein
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 110 mm
Höhe 70 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Kataloge & Broschüren

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle, 8.87MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

14 Produkte