Endstück PVC

Parent Art.Nr. cxmOID273601
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Endstück zum Verschließen der GK Geräteeinbaukanäle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
GK-E70110RW reinweiß; RAL 9010 6274370
1 Stück 7,55 € Preis / 1 Stück
Endstück PVC
Endstück PVC

Endstück PVC

Art.Nr. 6274370

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Befestigungsart aufschraubbar
Geeignet für links/rechts
Halogenfrei nein
Schnittkaschierung ja
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Breite 115 mm
Höhe 73 mm
GK-E70110WA weißaluminium; RAL 9006 6274374
1 Stück 7,65 € Preis / 1 Stück
Endstück PVC
Endstück PVC

Endstück PVC

Art.Nr. 6274374

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Befestigungsart aufschraubbar
Geeignet für links/rechts
Halogenfrei nein
Schnittkaschierung ja
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Abmessungen

Breite 115 mm
Höhe 73 mm
GK-E70110CW cremeweiß; RAL 9001 6274371
1 Stück 7,55 € Preis / 1 Stück
Endstück PVC
Endstück PVC

Endstück PVC

Art.Nr. 6274371

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Befestigungsart aufschraubbar
Geeignet für links/rechts
Halogenfrei nein
Schnittkaschierung ja
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Breite 115 mm
Höhe 73 mm
GK-E70110LGR lichtgrau; RAL 7035 6274372
1 Stück 7,55 € Preis / 1 Stück
Endstück PVC
Endstück PVC

Endstück PVC

Art.Nr. 6274372

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Befestigungsart aufschraubbar
Geeignet für links/rechts
Halogenfrei nein
Schnittkaschierung ja
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Breite 115 mm
Höhe 73 mm
3D Daten
Ausschreibungstext