Trennwand für ISSRM45F

Art.Nr. 6023096

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Trennwand zur Unterteilung der WDK- Kanäle der Kanalhöhe 40 mm und verschiedener ISS Installationssäulen zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.

Die Trennwände werden auf die Bodenpilze aufgesteckt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
2371 40 lichtgrau; RAL 7035 2000 mm 6023096
2 m 2,35 € Preis / 1 m
Trennwand für ISSRM45F
Trennwand für ISSRM45F

Trennwand für ISSRM45F

Art.Nr. 6023096

Technische Daten

Kanaltiefe 40 mm
Ausführung Einzel
Befestigungsart steckbar
Halogenfrei nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 12,6 mm
Höhe 28,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle, 8.87MB, pdf
Download
Design-Geräteeinbaukanäle, 0.49MB, pdf
Download
Rapid 45-2 Geräteeinbaukanäle, 6.08MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf