Endstück Style links

Art.Nr. 6115955 | EAN 4012195914457

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Endstück für Design-Geräteeinbaukanäle der Serie GAD. Design-Ausführung "Style". Das Endstück kann nur für den Abschluss auf der linken Seite verwendet werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GAD EL Style EL 6115955
1 Stück 27,20 € Preis / 1 Stück
Endstück Style links
Endstück Style links

Endstück Style links

Art.Nr. 6115955

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung asymmetrisch
Befestigungsart aufrastbar
Geeignet für links
Halogenfrei ja
Oberfläche eloxiert
Schnittkaschierung nein
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 140 mm
Höhe 114 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GAD EL Style EL / 6115955, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle, 3.82MB, pdf
Download
Design-Geräteeinbaukanäle, 0.49MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen