Logo Logo
    • Merkzettel
    Passwort vergessen? Noch nicht registriert?
    • Produkte
      Produkte
      • Verbindungs- und Befestigungs-Systeme
      • Transienten- und Blitzschutz-Systeme
      • Kabeltrag-Systeme
      • Brandschutz-Systeme
      • Leitungsführungs-Systeme
      • Einbaugeräte-Systeme
      • Unterflur-Systeme
    • Anwendungen
      Anwendungen
      • Und Fertig
      • Architekten
      • Brandschutzexperten
    • Neuigkeiten
      Neuigkeiten
      • News
      • Pressemeldungen
      • Messen
      • Seminare
    • Unternehmen
      Unternehmen
      • BET Testcenter
      • Jobs und Karriere
      • Nachhaltigkeit bei OBO
      • Zertifikate
      • Verbände
      • Compliance
      • Messetermine
      • News
      • Presse
      • Referenzen
      • Das ist OBO
    • Service
      Service
      • OBO Construct
      • Building Information Modeling
      • OBO Support Plus
      • Kontakt
      • Downloads
      • Media
      • Seminare an der OBO Academy
    • Startseite
    • Produkte
    • Leitungsführungs-Systeme
    • Rapid 80 Geräteeinbaukanal Aluminium-Systeme
    • Produkte
      • Leitungsführungs-Systeme
        • Rapid 80 Geräteeinbaukanal Aluminium-Systeme
          • Kanalhöhe 70 mm, Kanalbreite 110 mm
          • Kanalhöhe 70 und 90 mm, Kanalbreite 130 mm
          • Kanalhöhe 70 mm, Kanalbreite 170 mm
          • Kanalhöhe 70 mm, Kanalbreite 170 mm, asymmetrisch
          • Kanalhöhe 90 mm, Kanalbreite 210 mm, Doppelkanal
          • GAD Design-Geräteeinbaukanal

    Rapid 80 Geräteeinbaukanal Aluminium-Systeme

    Kanalhöhe 70 mm, Kanalbreite 110 mm

    Kanalhöhe 70 mm, Kanalbreite 110 mm

    Kanalhöhe 70 und 90 mm, Kanalbreite 130 mm

    Kanalhöhe 70 und 90 mm, Kanalbreite 130 mm

    Kanalhöhe 70 mm, Kanalbreite 170 mm

    Kanalhöhe 70 mm, Kanalbreite 170 mm

    Kanalhöhe 70 mm, Kanalbreite 170 mm, asymmetrisch

    Kanalhöhe 70 mm, Kanalbreite 170 mm, asymmetrisch

    Kanalhöhe 90 mm, Kanalbreite 210 mm, Doppelkanal

    Kanalhöhe 90 mm, Kanalbreite 210 mm, Doppelkanal

    GAD Design-Geräteeinbaukanal

    GAD Design-Geräteeinbaukanal

    Für Sie da
    Neben unserem Kundenservice steht Ihnen unser Außendienst direkt vor Ort mit Rat und Tat zur Seite.
    • Anfahrt
    • Kontakt-Formular
    • OBO Weltweit
    Hotline 02371 / 7899 2000
    Mo - Do
    7.30 - 17.00 Uhr
    Fr
    7.30 - 15.00 Uhr
    Faxnummer 02371 / 7899 2500
    E - Mail info@obo.de
    Newsletter

    Abonnieren Sie hier unseren Newsletter.

    Selbstverständlich können Sie sich jederzeit wieder von unserem Newsletter abmelden.
     

    Folgen Sie uns auf
    • Facebook
    • Twitter
    • Youtube
    • Xing
    • LinkedIn
    • Instagram

    OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Störfallverordnung
    • Netiquette
    • VLB
    • AEB
    • Sitemap
    • Teilnahmebedingungen Weihnachtsgewinnspiel
    Nach oben

    Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen unsere Dienste bestmöglich anbieten und unsere Inhalte auf Ihre Interessen zuschneiden zu können. Für unsere Webanalyse und Zwecke des Online-Marketings setzen wir Google Analytics ein. Google Maps unterstützt uns bei der Darstellung geographischer Informationen. Weitere Details – auch zur Deaktivierung dieser Dienste vor der weiteren Nutzung unserer Seite – finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit der Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit dieser Datenverarbeitung einverstanden.

    Mehr Informationen