Trennwand

Art.Nr. 6113290

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Trennwand zur Montage in Rapid 45-2 GK und GA Geräteeinbaukanälen für die Installation von Kabeln und Leitungen unterschiedlicher Spannungsebenen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Geeignet für
Kanaltiefe
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-TW53 2000 mm 53 lichtgrau; RAL 7035 6113290
2 m 2,35 € Preis / 1 m
Trennwand
Trennwand

Trennwand

Art.Nr. 6113290

Technische Daten

Ausführung 1-fach
Befestigungsart steckbar
Geeignet für Kanalhöhe 53
Halogenfrei ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 10 mm
Höhe 38 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 45-2 Geräteeinbaukanäle, 6.08MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Cable routings systems, 22.34MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Geräteeinbaukanal Kunststoff-Systeme mit Zubehör Rapid 45-2 GK, 0.02MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Übersicht Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Kunststoff,
Download