Oberteil

Parent Art.Nr. cxmOID651313
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Oberteil zum Verschliessen der Geräteeinbaukanäle der Serie Rapid 45-2 GA... . Das 2-teilige Oberteil besteht aus einem PVC-Basisprofil und einem Aluminium-Blendprofil.

Hinweis:
Bei eloxierten Aluminium -Kanälen, -Oberteilen und -Formteilen lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-OT45EL - 2000 mm 6112413
2 m 15,40 € Preis / 1 m
Oberteil
Oberteil

Oberteil

Art.Nr. 6112413

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung glatt
Halogenfrei ja
Montageart der Oberteile innenliegend
Oberfläche eloxiert
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 45 mm
Höhe 53 mm
GA-OT45RW reinweiß; RAL 9010 2000 mm 6112410
2 m 15,40 € Preis / 1 m
Oberteil
Oberteil

Oberteil

Art.Nr. 6112410

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung glatt
Halogenfrei ja
Montageart der Oberteile innenliegend
Oberfläche -
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 45 mm
Höhe 53 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GA-OT45EL / 6112413, 0.09MB, pdf
Download
GA-OT45RW / 6112410, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 45-2 Geräteeinbaukanäle, 3.22MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download