Außeneck

Parent Art.Nr. cxmOID651295
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Außeneck 90° aus Aluminium zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2 GA.... .

Hinweis:
Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-AS53100EL - 6112423
1 Stück 57,00 € Preis / 1 Stück
Außeneck
Außeneck

Außeneck

Art.Nr. 6112423

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil und Oberteil
für Kanalbreite 100 mm
für Kanalhöhe 53 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Oberfläche eloxiert
Oberteilbreite 45 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 100 mm
Höhe 53 mm
GA-AS53100RW reinweiß; RAL 9010 6112420
1 Stück 57,00 € Preis / 1 Stück
Außeneck
Außeneck

Außeneck

Art.Nr. 6112420

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil und Oberteil
für Kanalbreite 100 mm
für Kanalhöhe 53 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Oberfläche -
Oberteilbreite 45 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 100 mm
Höhe 53 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 45-2 Geräteeinbaukanäle, 6.08MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download