Ovale ISS Installationssäule
Vertikale Eleganz
In ovaler Form macht die neue OBO ISS Installationssäule in Büros eine besonders gute Figur. Als Boden/Decken-Installationssäule ist sie mit Spannvorrichtung oder mit einem flexiblen Schlauch zur Decke lieferbar. Ebenfalls oval präsentiert sich die praktische Installationshalbsäule in einer Höhe von 675 Millimetern. Sie lässt sich frei in Arbeitsplatznähe montieren und ermöglicht einen schnellen Zugriff auf Strom und Daten.
Die ovale ISS Installationssäule hat eine 76,5 Millimeter große Systemöffnung und ist damit geeignet für den Einbau der kompletten 71GD Geräteeinbau-Serie von OBO. Mit ihren Ausführungen in eloxiertem Aluminium oder reinweiß passt sich die elegante Säule jeder Büroumgebung an. Bodenplatte, Gummiunterlage und Deckenblende gehören zum Systemzubehör.