OBO Mediensäulen statten Bildungseinrichtungen zukunftsorientiert aus
Modular. Universell. Zukunftssicher.
Die Mediensäulen von OBO sind flexibel und modular aufgebaut. Sie kombinieren raumindividuelle Ausstattungsmöglichkeiten mit der einfachen Integration zentral gesteuerter Systeme. Die ideale Basis, um den Anforderungen moderner Klassenräume gerecht zu werden.
Dazu zählen, die Absicherung der elektrischen Anlage, individuelle Lichtsteuerung, abrufbare Informationen aus zentralen Kommunikations- und Notrufsystemen bis hin zur Anzeige der Uhrzeit.
In einem einzigen System lassen sich so sämtliche Installationsanforderungen für modernes Lernen durchdacht und ausbaufähig umsetzen. Das macht die Mediensäulen von OBO zur idealen Lösung sowohl für Neubauten als auch für die Sanierung von Klassen- und Schulungsräumen.
Die OBO Mediensäule im Überblick
- Anpassungsfähig: Höhenausgleich für Raumhöhen von 2.820 bis 3.315 mm per Deckenblende möglich
- Material: Pulverbeschichteter Stahl
- Farbe: standardmäßig RAL 9010, viele weitere RAL Farbvarianten möglich
- Varianten: Als vorkonfigurierte Variante oder frei konfigurierbar erhältlich
Frei konfigurierbar mit zahlreichen Möglichkeiten
Die OBO Mediensäule ist sowohl gänzlich frei konfigurierbar als auch in einer vorkonfigurierten Variante erhältlich.
Die frei konfigurierbare Variante zeichnet sich durch zahlreiche Auswahlmöglichkeiten aus, so kann sie ganz individuell an die Anforderungen des jeweiligen Klassen- oder Schulungsraums angepasst werden.
Frei konfigurierbar sind in dieser Variante der OBO Mediensäule die folgenden Elemente:
Die Deckenblende kann für den variablen Höhenausgleich angepasst werden, auch die Akustikblende ist individualisierbar, beispielsweise für den Einbau eines Lautsprechers.
Gleich unterhalb der Akustikblende befindet sich ein Leerfeld, das je nach Wunsch beispielsweise mit einer Wanduhr bestückt werden kann.
Wahlweise kann die Mediensäule mit ein oder zwei Niederspannungsverteilern ausgestattet werden.
Die Vorrichtung für eine optionale Notrufsprechstelle gehört ebenso zur konfigurierbaren Ausstattung der Mediensäule wie die abschließbare und individualisierbare Verteilerfeldtür.
Im unteren Teil der Mediensäule befindet sich eine Aufnahme von Schalt- und Steckgeräten unzugänglich hinter einer abschließbaren Tür.
Auch in der abschließbaren Tür selbst können mittels Standardgerätedosen Schalt- und Steckgeräte aufgenommen werden.
Vorkonfiguriert und kurzfristig lieferbar
Neben der frei konfigurierbaren Mediensäule ist sie auch als vorkonfigurierte Variante mit Standardausstattung in der Standardfarbe RAL Farbe 9010 erhältlich.
Der Vorteil:
In dieser Variante ist die Mediensäule besonders kurzfristig lieferbar und für den Einsatz in Klassen- und Schulungsräumen bereit. In der vorkonfigurierten Variante setzt sich die Mediensäule zusammen aus:
- Einer Höhenausgleichsblende, die in drei Varianten zur Auswahl steht
- Einer Akustikblende – wahlweise in den Ausführungen blind, gelocht oder perforiert
- Zwei Niederspannungsverteilern
- Einer abschließbaren Verteilerfeldtür ohne Lochung
- Aufnahme von drei Schalt- und Steckgeräten (unzugänglich hinter der Gerätefeldtür)
- Einer abschließbaren Gerätefeldtür, teilweise individualisierbar für die Aufnahme von Schalt- und Steckgeräten mittels Standardgerätedosen
Im Unterteil der vorkonfigurierten Mediensäule sind standardmäßig verbaut:
- Zwei teilbare Kabelverschraubungen M25
- Zwei halogenfreie Verdrahtungskanäle LKVH N 75037 senkrecht an den Seitenwänden
- Zwei Kleinverteiler mit je 36 TE
- Zwei C-Profilschienen zur Aufnahme von Lautsprechern
- Eine Hutschiene senkrecht im Akustikfeld
- Sechs Befestigungswinkel für Wandbefestigungen
- Ein Geräteträger zur Aufnahme von drei Installationsdosen im Gerätefeld
- Eine Blende für den Kabelauslass unter der Gerätefeldtür
Sprechen Sie hierzu gerne Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter oder unseren Kundenservice an!
Vorkonfektioniert und bewährt: Diese Mediensäulen sind schon im Einsatz
Profitieren Sie von einer noch schnelleren Lieferzeit
Unsere OBO Mediensäulen versorgen bereits zahlreiche Klassen- und Schulungsräume zuverlässig und raumindividuell mit Strom und Daten. Insgesamt acht der von uns bereits nach individuellen Wünschen bestückten Mediensäulen stehen Ihnen als vorkonfektionierte Variante zur Verfügung. Entscheiden Sie sich für eine dieser Varianten, profitieren Sie von einer kurzfristigen Verfügbarkeit und noch schnelleren Lieferzeiten.
6286740
6286704
6286717
6286729
6286739
6286743
6286753
6286711
Vorteile der OBO Mediensäule im Überblick
- Flexibel: Mit ihrem modularen Aufbau bietet die Mediensäule zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten
- Solide: Die Mediensäule überzeugt nicht nur mit ihrem stabilen Gehäuse und ihren abschließbaren Türen, sondern auch mit aufgeschraubten Riegelschlössern in den Türen zur Aufnahme von Profilhalbzylindern
- Zukunftssicher: Eine Nachrüstung der Mediensäule ist problemlos möglich, so passt sie sich individuell auch zukünftigen Anforderungen an. Für einfaches Nachrüsten sorgen der großzügige Installationsraum und die abnehmbaren Seitenteile.
- Durchdacht: Die offene Rückseite der Mediensäule bietet Freiraum für Steigleitungen. Integrierte, halogenfreie Kanäle zur Leitungsführung gehören ebenso zur Ausstattung wie die C-Schienen hinter der Lochblende zur Aufnahme von Signalgebern für BMA und ELA-Lautsprecher.
- Anschlussfähig: Die Aufnahme von Schalt- und Steckgeräten im abschließbaren Bereich und ein integrierter Niederspannungsverteiler bieten zahlreiche Anschlussmöglichkeiten
Weitere Informationen
Weitere OBO-Produkte aus dem Bereich Gebäudeinstallation finden Sie hier auf unserer OBO Homepage. Zusätzliche Informationen zu unserer Mediensäule mit ihren vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten können Sie der Broschüre entnehmen.