Leitungsführungskanäle LKM: Zuverlässiger Schutz für Kabel und Leitungen

Die OBO Leitungsführungskanäle LKM aus Metall haben sich vielfach als stabiles System in rauer Umgebung, wie dem Industrieumfeld oder dem Anlagenbau, bewährt. Sie bilden ein abgeschlossenes System, das eine einfache Nachinstallation auch mit vorkonfektionierten Steckern ermöglicht. Das Kanalsystem schützt die Leitungen von Maschinen und Anlagen zuverlässig vor mechanischer Belastung und Verschmutzung. Kabel und Leitungen werden so nicht nur vorschriftsmäßig und sicher, sondern auch optisch ansprechend verlegt. Ergänzt werden die Leitungsführungskanäle durch Formteile und Zubehörkomponenten, wie Kantenschutzringe und Endstücke, die das System noch flexibler gestalten.

Kantenschutzringe: Zeitsparend und unkompliziert nachinstallieren

Die Kantenschutzringe des LKM-Systems lassen sich unkompliziert nachinstallieren – auch dann noch, wenn die Kanäle schon an der Wand montiert oder sogar bereits mit Leitungen bestückt wurden. Sowohl ihre ansprechende Optik als auch die nutzerfreundliche Haptik zeichnen die aus halogenfreiem Material gefertigten Kantenschutzringe aus. In gleicher Bauweise stehen geschlossene Endstücke zur Verfügung.

Leitungsführungskanäle für jede Herausforderung: Größen- und Oberflächenauswahl

Insgesamt zehn verschiedene Kanalgrößen stehen im LKM-System zur Auswahl, so dass sich schnell und einfach für jedes Installationsvorhaben der passende LKM-Kanal finden lässt.  Alle Kanäle sind mit den Oberflächen FS (bandverzinkt) und FSK (bandverzinkt und kunststoffbeschichtet reinweiß) verfügbar. Auch Sonderlösungen in sämtlichen RAL-Farbtönen sind erhältlich. Somit fügen sich die LKM-Kanäle optisch ideal in verschiedene Installationsumgebungen ein. Die OBO-Auswahlhilfe bietet eine Übersicht über alle Leitungsführungskanäle und führt in wenigen Schritten zur passenden LKM-Variante.

Schutz und Funktionserhalt

Die Leitungsführungskanäle LKM bewähren sich sowohl zur Führung und zum Schutz von Kabeln und Leitungen als auch zu Zwecken des Funktionserhaltes. Die Kabelverlegung mit Leitungsführungskanälen LKM aus Metall ist als kabelspezifische Verlegeart nach DIN 4102 Teil 12 für die Funktionserhaltklassen E30 bis E90 zugelassen. Der Kanal LKM20030 ist speziell für Brand- und Fernmeldekabel geprüft. Der Kanal LKM60100 ist für Leistungskabel sowie ebenfalls für Brand- und Fernmeldekabel geprüft.

Praktische Installation

Die Leitungsführungskanäle LKM eignen sich auch für die waagerechte Wand- und Deckenmontage. Für den Kanal vom Typ LKM60100 kann dabei mit einer Halteklammer das Herausfallen der Kabel verhindert werden. Der Kanaldeckel wird nach Abschluss der Kabelinstallation ganz einfach auf das Kanalunterteil aufgerastet. Der Potentialausgleich zwischen Ober- und Unterteil sowie unter den Kanallängen ist ohne den Einsatz zusätzlicher Verbindungsleitungen gewährleistet. Das spart Zeit und bietet zuverlässigen Schutz.

Durchdacht bis ins Detail

Viele clevere Montagedetails machen die Leitungsführungskanäle LKM zu äußerst zuverlässigen Begleitern bei der Kabel- und Leitungsverlegung:

  • Der Kantenschutzring wird auf die offenen Enden der LKM-Kanäle aufgesteckt und verhindert eine Verletzung der ausgeführten Kabel.
  • Die Kantenschutzringe sorgen für zusätzliche Flexibilität, da sie sich unkompliziert nachinstallieren lassen – auch wenn der Kanal schon montiert und mit Leitungen bestückt ist.
  • Die Trennwand wird in die Laschen am Boden gesteckt, wodurch der Potentialausgleich ohne zusätzliche Hilfsmittel sichergestellt wird.
  • Die Kanalkammer wird auf die Schlaufenlochung im Boden aufgesteckt und dann in die Deckelkontur eingerastet.
  • Der Stoßstellenverbinder wird nach Montage der LKM-Kanäle von innen in die zu verbindenden Teile eingerastet, wodurch auch der Potentialausgleich zwischen diesen beiden Teilen gewährleistet ist.
  • Die spezielle Deckelkontur gewährleistet einen sicheren Potentialaustausch zwischen Ober- und Unterteil.
  • Die Erdung erfolgt über die Anschlusslasche am Boden.
  • Der Leitungshalter wird mithilfe der Kanalbefestigungsschrauben montiert. Die Kabel können mit Kabelbindern Typ 565 abgefangen werden.