Geräteeinbaukanal Rapid 45-2
Flexibilität, Symmetrie und Farbqualität vereint in einem Brüstungskanal
Ein System, viele Möglichkeiten – der Rapid 45-2 Geräteeinbaukanal besticht durch Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit. Sein Name kommt dabei nicht von ungefähr: Er ist speziell für die Installation von Einbaugeräten der OBO-Serien Modul 45 und Modul 45connect geeignet. Mit einem Klick können diese werkzeuglos in den Brüstungskanal installiert werden.
Mit seinen innovativen Formteilen ermöglicht er überall eine praxisgerechte Wandinstallation – egal, ob im Büro- und Verwaltungsbereich oder in der Industrie. Hier vereint der Brüstungskanal Symmetrie, homogene Farbqualität und technische Flexibilität in nur einem System.
- Wählen Sie Ihre Variante: Der Rapid 45-2 Geräteeinbaukanal ist sowohl als Kunststoff-Variante wie auch in der Aluminium-Ausführung erhältlich
- Große Auswahl an Kanalbreiten: Sowohl die Kunststoff- als auch die Aluminium-Variante stehen jeweils in 3 Breiten zur Verfügung
- Farbe bekennen: Sie haben die Wahl zwischen RAL 9010 reinweiß und RAL 7035 lichtgrau in der Kunststoff-Ausführung und RAL 9010 reinweiß sowie Eloxiert in der Aluminium-Ausführung
Perfektes Team: Der Rapid 45-2 Brüstungskanal und die Modul 45 Serie
Schalter, Steckdosen und Datentechnikelemente der OBO-Serien Modul 45 und Modul 45connect sind die perfekte Ergänzung für den Rapid 45-2. Sie lassen sich mit nur einem Handgriff einfach in das Kanalprofil einklicken. Ein kompaktes System, das schnell zu montieren und problemlos zu erweitern ist. Der Aufwand beim Einbau der Geräte ist im Vergleich zu herkömmlichen Installationsarten deutlich geringer. Es werden keine zusätzlichen Bauteile wie Geräteeinbaudosen, Adapter oder Abdeckrahmen benötigt.
Für jede Umgebung der passende Brüstungskanal
Schnelle und einfache Installation, zuverlässige Funktion und zeitgemäßes Design treffen beim Rapid 45-2 aufeinander. Mit zwei verschiedenen Varianten aus Kunststoff und Aluminium lässt sich für jede Installationsumgebung der passende Brüstungskanal finden.
- Klares Profil: Rapid 45-2 Kunststoff
Der Rapid 45-2 Brüstungskanal aus Kunststoff ist ebenso ästhetisch wie funktional und überzeugt in jeder Büroumgebung. Der Kunststoffkanal steht in den Farben lichtgrau und reinweiß zur Verfügung. Mit insgesamt drei Kanalbreiten bieten die Kanäle jetzt noch mehr Anwendungsmöglichkeiten.
Intelligente Montagedetails wie Stoßstellenverbinder und -abdeckungen ermöglichen eine schnelle Installation. Für eine saubere Montage sorgt außerdem eine kompakte Auswahl an Formteilen, wie Außen- und Innenecken, Flachwinkel und T-Stücke. Die Haubenformteile passen sowohl zum Kunststoff- als auch zum Alu-System.
- Edles Design: Rapid 45-2 Aluminium
Oberflächenqualität plus ausgewogene Form – das ist der Rapid 45-2 in der Aluminium-Ausführung. Technische Präzision trifft hier auf die edle Optik des Geräteeinbaukanals und wertet jede Installationsumgebung auf.
Rapid 45-2 Brüstungskanäle aus Aluminium bringen mit eloxierter oder reinweiß pulverbeschichteter Oberfläche Eleganz in jeden Arbeitsbereich. Auch Sonderfarben lassen sich auf Kundenwunsch und Anfrage realisieren.
Eloxierte Oberfläche
Beim Eloxieren werden Metalloberflächen elektrisch oxidiert. Dadurch entsteht eine extrem harte und kratzfeste Oberfläche. Im Gegensatz zu anderen Veredlungsverfahren wird kein Fremdmaterial verwendet. Der metallische Charakter des Aluminiums bleibt erhalten. Zugleich bietet das Verfahren einen zuverlässigen Schutz gegen Korrosion.
In der Aluminium-Ausführung steht der Kanal in 3 Abmessungen zur Verfügung: Auch die Aluminiumvariante ist in den gleichen Abmessungen erhältlich wie die PVC-Kanäle: 100mm, 130mm und 165mm.
Feste und variable Formteile wie Innenecken, Außenecken und T-Stücke machen die Installation simpel und flexibel wie nie. Das Oberteil des Rapid 45-2 in der Aluminium-Variante besteht aus einem PVC-Basisprofil und einem Aluminium-Blendprofil. Montage und Demontage des Oberteils sind sehr einfach. Ein weiterer Vorteil: Es muss nicht in die Schutzmaßnahme mit einbezogen werden.
Zwei Varianten, ein System
Die Rapid 45-2 Brüstungskanäle aus Kunststoff haben die gleichen Abmessungen wie die aus Aluminium. Sie stehen in den Größen 100mm, 130mm und 165mm zur Verfügung. Durch die konsequente Standardisierung wird das Kombinieren einzelner Systemteile vereinfacht. So passen Zubehörteile wie Endstücke oder variable Formteile sowohl mit den Kunststoff- als auch mit den Aluminiumkanälen zusammen.
Weitere Informationen
Entdecken Sie auch weitere Geräteeinbaukanäle aus dem OBO-Portfolio wie den Rapid 80 oder den Signa Base. Noch mehr OBO-Lösungen aus dem Bereich Gebäudeinstallation finden Sie in unserem Online-Katalog.