GAD Design-Geräteeinbaukanal

Lösungen für die Wandinstallation

Design-Geräteeinbaukanal mit LED-Lichtleiste
Der GAD Design-Geräteeinbaukanal ist das edelste Geräteeinbauprodukt von OBO.

Perfekt in Form und Funktion

Stecker, Netzteile, Daten- und Netzwerkanschlüsse – nichts davon ist von außen sichtbar. Der GAD Design-Geräteeinbaukanal ist das edelste Geräteeinbauprodukt von OBO. Alles, was er zeigt, ist eine edle, massive Aluminiumfront. Was die reduzierte Form stören könnte, verschwindet hinter der schwenkbaren Kanalabdeckung, die in drei Formen lieferbar ist.

Geräteeinbau

Durch die 45-mm-Systemöffnung zum direkten Einbau von Schalt- und Steckgeräten der Baureihe Modul 45 konnte OBO das Kanalsystem besonders kompakt gestalten. Die Kabel und Leitungen werden gebündelt durch einen Oberteiladapter an gewünschter Stelle aus dem Kanalsystem geführt.

LED-Lichtleiste

An der Unterseite des Kanalsystems kann optional eine LED-Lichtleiste montiert werden. Sie sorgt für eine dezente Ausleuchtung der Wände und der Flächen unterhalb des Kanalsystems.

Einsatzbereiche

Der GAD Design-Geräteeinbaukanal vereint perfektes Design und höchste Materialanmutung mit Funktionalität bei der Montage und Nutzung. Er ist somit das ideale System für Hotelrezeptionen und Kassenbereiche in Boutiquen und hochwertige Büros.

Querschnitt durch Geräteeinbaukanäle von OBO
links: die 45-mm-Systemöffnung zum direkten Einbau von Schalt- und Steckgeräten. rechts: GAD Design-Geräteeinbaukanal im Schnitt

Produktvideo GAD Designkanal

Weitere Informationen