Montagehilfe WDK Leitungsführungskanal-Systeme
Montage Minikanal
Schutzfolie entfernen. Kanal auf staubfreien und haftfähigen Untergrund kleben.
Schneiden Minikanal
Mithilfe der OBO Schere für den WDK-Kanal kann ein exaktes, gerades Abschneiden realisiert werden. Die Schere kann bis zur Kanalgröße 25 x 45 mm eingesetzt werden.
WDK für die Werkstatt
Die WDK Leitungsführungskanäle der Kanalhöhe 60 mm können mithilfe von Gerätedosen auch als Geräteeinbaukanäle genutzt werden.
WDK mit Nagelleiste
Durch die Nagelleiste können WDK-Kanäle mit Stahlnägeln montiert werden. Gleichzeitig wird verhindert, dass durch die Nägel Beschädigungen am Kabel entstehen. Natürlich lässt sich die Nagelleiste zur Verlegung unterschiedlicher Spannungsebenen auch als Trennsteg nutzen.
Montage Oberteilklammer
Die Oberteilklammer wird in die Deckelkontur eingerastet. Zum Einlegen der Kabel kann sie um 30° nach vorne gestellt werden. Sie dient zur Stabilisierung der WDK-Kanäle und zur Rückhaltung der Kabel im Kanal.
Montage Inneneck-Haubenformteil
Das Haubenformteil wird über die montierten WDK-Kanäle gesteckt und rastet in der Oberteilkontur ein.
Montage Außeneck-Haubenformteil
Die Unterteile der WDK-Kanäle werden auf der Wand bis zur Ecke hin montiert.
Montage Außeneck-Haubenformteil
Die Unterteile der WDK-Kanäle werden auf der Wand bis zur Ecke hin montiert.
Montage Außeneck-Haubenformteil
Nachdem die Kabel verlegt worden sind, wird das Außeneck-Haubenformteil auf die Unterteile gesteckt.
Montage Gerätedose
Die Gerätedose wird auf die Bodenpilze aufgerastet.
Montage Gerätedose
Anschließend wird die Gerätedose mit der im Dosenboden befindlichen Schraube im WDK-Kanal fixiert.
Montage mit Nagelgerät
Die Montage der Leitungsführungskanäle kann mithilfe eines Spit-Nagelgerätes schnell und effizient erfolgen.
RK Rangierkanal
Der Rangierkanal kaschiert die in Verteilungen und Zählerschränke eingeführten Kabel und Leitungen.
RK Montage Schellen
Die Schellen (OBO Quick-Schelle Pg16) werden rechts und links oberhalb der Verteilerschränke mit Schlagdübeln montiert. Die Schlagdübel sind im Lieferumfang der Endstücke enthalten.
RK Montage Endstücke
Die Endstücke werden durch Einrasten in den Schellen befestigt.
RK Oberteil schneiden
Mithilfe einer handelsüblichen Bügelsäge werden die Oberteile auf die entsprechende Länge zugeschnitten.
RK Montage Oberteil
Das Oberteil einfach in die Endstücke einrasten.
RK Montage Frontabdeckung
Die Frontabdeckung auf die Oberteilklammer stecken.
RK Fertige Montage
Durch den Rangierkanal ergibt sich eine saubere Verlegung, auch wenn viele Kabel und Leitungen zu kaschieren sind.