Montagehilfe VK Verdrahtungskanal

Anwendungsbereich Schaltschrank

Verdrahtungskanal in einem Schaltschrank

Mit dem VK Verdrahtungskanal ist eine saubere Verlegung der Kabel im Schaltschrank gewährleistet.

Montage Verdrahtungskanal

Montage des Verdrahtungskanals mittels Spreiznieten

Der VK Verdrahtungskanal wird mithilfe der Spreiznieten auf der Montageplatte des Schaltschrankes befestigt. Die Spreiznieten werden mit dem Kunststoffnietwerkzeug montiert.

Ausbrechen der Stege

Ausbrechen der Stege des Verdrahtungskanals

Die Stege werden nach außen gebogen. Beim Überschreiten eines Biegewinkels von ca. 70° - 80° brechen sie ab.

Ausklinkzange

Ausklinken der Seitenstege des Verdrahtungskanals mithilfe einer Ausklinkzange

Mit Hilfe der Ausklinkzange können die Seitenstege bis zum Kanalboden ausgeklinkt werden. Nach Ausbrechen der Seitenstege entsteht kein Volumenverlust im Übergangsbereich zum anschließenden Kanal.

Drahthaltestege

Drahthaltesteg zum Anpassen der Kanalbreite

Die Drahthaltestege können der Kanalbreite angepasst werden. Hierzu wird lediglich der Drahthaltesteg an den Sollbruchstellen abgetrennt. Somit ist nur ein Drahthaltesteg für alle Kanalbreiten erforderlich.

Montage Drahthaltesteg

Montage des Drahthaltestegs durch Einsetzen in die seitliche Schlitzung des Verdrahtungskanals

Der Drahthaltesteg wird in die seitliche Schlitzung der VK Verdrahtungskanäle eingebracht. Er erleichtert die Installation der Kabel und hält diese im VK Verdrahtungskanal fest. Hierdurch wird ein leichtes Aufsetzen des Oberteils gewährleistet. Bei eventuellen Nachinstallationen werden die Kabel beim Abnehmen des Oberteils im Kanal gehalten und fallen nicht heraus.

Drahthaltenasen

Arretieren der Kabel durch Drahthaltenasen im Verdrahtungskanal

Bei den N-Versionen ist in den Seitensteg eine Haltenase eingebracht, die es ermöglicht, die Kabel im VK Verdrahtungskanal zu arretieren

Oberteilkontur LK4

Oberteil für den Verdrahtungskanal vom Typ LK4

Passgenaue Verarbeitung ermöglicht ein leichtes Auf- und Abnehmen des Oberteils trotz festem Oberteilsitz.

Oberteilkontur LKV

Oberteil für den Verdrahtungskanal vom Typ LKV

Durch die spezielle Oberteilkontur ist auch beim LKV Verdrahtungskanal ein perfekter Sitz gewährleistet.

Montage Abstandhalter

Montage der Abstandhalter für die Verdrahtungskanäle an der Wand

Durch die Montage auf Abstandhaltern kann der VK Verdrahtungskanal mit einem Abstand zur Montageplatte montiert werden.

Montage Abstandhalter

Fertige Montage einer Abstandhalterung für einen Verdrahtungskanal

Die Abstandhalter können übereinander gesteckt werden, um den Abstand zur Montageplatte zu vergrößern. Hierdurch wird eine gewisse Höhenvariabilität für Kabel erreicht, die hinter dem VK Verdrahtungskanal verlegt werden sollen.

Bodenlochung

Bodenlochung im Verdrahtungskanal

Ein- und zweispurige Bodenlochungen nach DIN 43659 ermöglichen ein exaktes Arbeiten.