Eigenschaften VK Verdrahtungskanal-System
Vorteile der VK Verdrahtungskanäle
Die VK Verdrahtungskanäle sind in bewährter Qualität gefertigt – mit samtweicher, gratfreier Schlitzung. Abgerundete Zungen verhindern Verletzungen bei der Installation. Weitere Vorteile sind:
- stabile Kanäle mit großen Wandstärken
- exakte Sollbruchstellen im Steg- und Bodenbereich
- absolute Maßhaltigkeit der Seitenlochung
- absolute Maßhaltigkeit der Bodenlochung
- Anfangsmaß der Bodenlochung auf Kundenwunsch variabel einstellbar
- Schnittkanten im Verschlussbereich gratfrei verrundet
- VDE-geprüft
- UL-geprüft und -gelistet, UL file No. E301798
- Sonderausführungen auf Anfrage
- fester Sitz der Oberteile durch optimale Verschlusskonturen