Der Robuste. Rapid 80 Stahlblech.

Rapid 80 aus Stahl, weiß

Die halten was aus. Geräteeinbaukanäle Rapid 80 aus Stahl zeigen in jeder Anwendungssituation Stärke und Widerstandskraft.

Variantenvielfalt

Rapid 80 Geräteeinbaukanäle aus Stahlblech (GS) zeigen in zwei Kanalhöhen und vier Kanalbreiten ihre solide Klasse. Die Kanäle sind einzügig oder zweizügig, symmetrisch oder asymmetrisch. Auf Wunsch realisieren wir auch Pulverbeschichtungen in kundenspezifischen Farben und Folierungen.

RAL 9010 reinweiß
RAL 9001 cremeweiß
RAL 7035 lichtgrau
Sonderfarben
Folierungen

Verfügbare Abmessungen (Kanalhöhe x Kanalbreite)

70 x 110 mm
90 x 110 mm
70 x 130 mm symmetrisch und asymmetrisch
90 x 130 mm symmetrisch und asymmetrisch
70 x 170 mm symmetrisch, asymmetrisch und als Doppelkanal
90 x 170 mm symmetrisch, asymmetrisch und als Doppelkanal
70 x 210 mm asymmetrisch und als Doppelkanal
90 x 210 mm asymmetrisch und als Doppelkanal Pultkanal

Formteile

Eine perfekte, saubere Montage ermöglichen verschiedene Formteile wie Innenecken, Außenecken und Flachwinkel. Auch die variablen Kunststoff- Formteile sind kompatibel mit dem Stahlblech-Sortiment.

Kanaloberteile

Mit glatten, kannelierten oder transparenten Oberteilen für die 80er Spur fügt sich das System in jedes Interieur ein. Weitere RAL-Farben sind auf Anfrage erhältlich.

Belastbare Oberfläche

Stahlblechkanäle sind besonders haltbar und schlagfest. Die pulverbeschichtete Oberfläche hält selbst starker Beanspruchung dauerhaft stand.