Der Elegante. Rapid 80 Aluminium.
In hochwertigen Büroumgebungen zuhause: Rapid 80 in eloxiertem Aluminium ist ein edler Blickfang an jedem Arbeitsplatz.
Formteile
Unterschiedliche Formteile geben bei der Planung viel Freiraum. Für eine saubere Montage sorgen Innenecken, Außenecken, T-Stücke und Flachwinkel.
Variantenvielfalt
Rapid 80 Geräteeinbaukanäle aus Aluminium (GA) bringen mit eloxierter oder reinweiß pulverbeschichteter Oberfläche Eleganz in den Arbeitsbereich.
Eloxiert
RAL 9010 reinweiß
Verfügbare Abmessungen (Kanalhöhe x Kanalbreite)
70 x 110 mm
70 x 130 mm
90 x 130 mm
70 x 170 mm symmetrisch
70 x 170 mm asymmetrisch
90 x 210 mm Doppelkanal
Eloxierte Oberfläche
Beim Eloxieren werden Metalloberflächen elektrisch oxidiert. Dadurch entsteht eine extrem harte und kratzfeste Oberfläche. Im Gegensatz zu anderen Veredelungsverfahren wird kein Fremdmaterial verwendet. Der metallische Charakter des Aluminiums bleibt erhalten. Zugleich bietet das Verfahren einen zuverlässigen Schutz gegen Korrosion.
Installationskomfort
In die einheitliche 80er Systemöffnung lassen sich Schalter, Steckdosen und Datentechnik schnell und problemlos einrasten. Für optimalen Installationskomfort sorgt passendes Zubehör – von der Wandabschlussblende über Befestigungskonsolen bis hin zu Endstücken.