Edles Design. Rapid 45-2 Aluminium

Gerätekanal aus Aluminium an einer Wand

Wertet jede Büroumgebung auf: Rapid 45 in Aluminium überzeugt mit edler Optik.

Formteile

Feste und variable Formteile wie Innenecken, Außenecken und T-Stücke machen die Installation perfekt.

Variantenvielfalt

Rapid 45-2 Geräteeinbaukanäle aus Aluminium bringen mit eloxierter oder reinweiß pulverbeschichteter Oberfläche Eleganz in den Arbeitsbereich. Auch Sonderfarben lassen sich auf Anfrage realisieren. Es stehen drei Kanalbreiten zur Verfügung.

Eloxiert

RAL 9010 reinweiß

Verfügbare Abmessungen (Kanalhöhe x Kanalbreite)
53 x 100 mm, einzügig
53 x 130 mm, zweizügig
53 x 165 mm, zweizügig

Innovatives Oberteil

Oberteil für einen Gerätekanal aus Aluminium

Das neue Oberteil besteht aus einem PVC-Basisprofil und einem Aluminium-Blendprofil.
Es braucht nicht in die Schutzmaßnahme mit einbezogen werden. Montage sowie Demontage sind sehr einfach.

Eloxierte Oberfläche

Beim Eloxieren werden Metalloberflächen elektrisch oxidiert. Dadurch entsteht eine extrem harte und kratzfeste Oberfläche. Im Gegensatz zu anderen Veredelungsverfahren wird kein Fremdmaterial verwendet. Der metallische Charakter des Aluminiums bleibt erhalten. Zugleich bietet das Verfahren einen zuverlässigen Schutz gegen Korrosion.

Qualität in jedem Element

Übersicht über die Gerätekanal-Produkte

Der Rapid 45-2 in eloxiertem Aluminium ist immer eine elegante Lösung für Büros und Verwaltungsbereiche. Seine hohe Qualität ist in allen Systemdetails zu erkennen.