Montagehilfe LKM Leitungsführungskanal-System

Anwendungsbereich Maschinen

Leitungskanal im Bereich von Maschinen

Im Bereich von Maschinen wird der LKM Leitungsführungskanal Metall als zusätzlicher Schutz für die Kabel eingesetzt.

Anwendungsbereich Flure, Treppenhaus

Leitungskanal in einem Treppenhaus

Überall dort, wo Kabel mechanisch geschützt werden müssen, kann der stabile LKM Leitungsführungskanal Metall eingesetzt werden.

Kanalmontage Maschine

Kanalmontage an einer Maschine durch Verschraubung

Der LKM Leitungsführungskanal Metall wird z. B. mit Zylinderkopfschrauben Typ 341 an die Maschine angeschraubt.

Kanalmontage Wand

Montage des Leitungsführungskanals an der Wand mittels Schlagdübel

Mit Hilfe von Schlagdübeln Typ 910/SD kann der LKM-Kanal direkt an der Wand befestigt werden.

Montage Inneneck

Montage eines Inneneck-Formteils

Die Formteile werden wie der LKM-Kanal an den dementsprechenden Stellen montiert.

Montage Stoßstellenverbinder

Einrasten des Stossstellenverbinders in Leitungsführungskanal

Der Stoßstellenverbinder wird nach Montage der LKM-Kanäle von innen in die zu verbindenden Teile eingerastet. Hierdurch ist gleichzeitig der Potentialausgleich zwischen diesen beiden Teilen gewährleistet.

Montage Trennwand

Montage einer Trennwand in Leitungskanal

Die Trennwand wird in die Laschen am Boden gesteckt. Hierbei wird der Potentialausgleich ohne zusätzliche Hilfsmittel sichergestellt.

Montage Leitungshalter

Montage der Leitungshalter in den Leitungsführungskanal

Der Leitungshalter wird mithilfe der Kanalbefestigungsschrauben montiert. Die Kabel können mit Kabelbindern Typ 555 abgefangen werden.

Montage Kanalklammer

Montage der Kanalklammern in den Leitungskanal

Die Kanalklammer wird auf die Schlaufenlochung im Boden aufgesteckt und dann in die Deckelkontur eingerastet. Sie kann versetzt angeordnet werden. Der Einbau einer Trennwand ist nachträglich möglich.

Potentialausgleich

Montage des Deckels auf den Leitungskanal

Der Potentialausgleich zwischen Oberteil und Unterteil ist durch die spezielle Deckelkontur gewährleistet. Die Erdung der LKM-Kanäle erfolgt über die Anschlusslasche im Boden.

Montage Kantenschutzring

Kantenschutzring als Aufsatz am Enden des Leitungskanals

Der Kantenschutzring wird auf die offenen Enden der LKM-Kanäle aufgesteckt. Er verhindert eine Verletzung der ausgeführten Kabel.