Boden-Decken-Installationssäulen mit Spannbefestigung oder Standfuß
Die Installationssäulen auf dieser Doppelseite gibt es mit zwei Befestigungsmöglichkeiten: mit Spannvorrichtung oder mit Standfuß.
Installationssäule ISSRM45
Ein extrem schlankes, rundes Aluminiumprofil sorgt für einen aussergewöhnlich eleganten Auftritt der in reinweiß oder eloxiert erhältlichen Säule. An der glatten Frontseite befindet sich eine 45-mm-Systemöffnung zur Montage von Modul45-Einbaugeräten.
Installationssäule ISSDM45
Sie entspricht in der Anmutung der ISSRM45, hat jedoch ein beidseitig bestückbares Profil und bietet so noch mehr Flexibilität bei der Installation.
Installationssäulen ISS110100 und 140100
Die Installationssäulen dieser Familie bestehen aus einem schlanken Rohr und verfügen im unteren Bereich über ein- oder beidseitig angebrachte Bereiche für den Geräteeinbau.
Anwendung Typ ISSRM45 | ISSDM45 | ISS110100
Boden-Decken-Installationssäulen mit Spannbefestigung oder Standfuß
Typ ISSRM45 | ISSDM45 mit Spannvorrichtung und mit flexiblem Schlauch bis zur Decke | ISS110100 und ISS140100