Auswahlhilfe - Einbau Datentechnikmodule verschiedener Hersteller
Hersteller | Datentechnikmodul | Datentechnikträger |
3M | Volition K6 | Typ C (ohne Staubschutzschieber) |
3M | Volition CAT6A | Typ C (ohne Staubschutzschieber) |
AMP/Tyco | SL Serie 110Connect (ohne Staubschutzklappe) | Typ A |
AMP/Tyco | SL Serie Toolless (ohne Staubschutzklappe) | Typ A |
Avaya/Systimax | M-Serie | Typ F |
Brand-Rex | Module mit Artikelnummer-Endung …JAKS000CR | Typ A |
Brand-Rex | Module mit Artikelnummer-Endung …JAKU002 | Typ A |
BTR Netcom | Cat.6A Modul (Bauform Keystone) | Typ C |
BTR Netcom | UTP Modul (Bauform Keystone) | Typ C |
BTR Netcom | Cat.6A Modul (Bauform Modul) | Typ B |
BTR Netcom | E-DAT Modul (Bauform Modul) | Typ B |
BTR Netcom | UAE Modul (Bauform Modul) | Typ B |
CobiNet | CobiDat KS | Typ C |
Corning | Module mit Keystone-Aufnahme | Typ C |
Dätwyler Cabels | MS Modul | Typ B |
Dätwyler Cabels | MS-N Modul | Typ B |
Dätwyler Cabels | KS-T und KS-TS Modul | Typ C |
Dätwyler Cabels | MS-K Modul | Typ C |
Dätwyler Cabels | KU-T Modul | Typ C |
EKU | E-Stone Modul | Typ C |
Harting | Prelink RJ45 Keystonemodul Kat.6A | Typ C |
Harting | Fixlink RJ45 Keystonemodul Kat.6A | Typ C |
Komos | KDM 500 Modul | Typ C |
Leoni Kerpen | VarioKeystone, Buchsenmodul Kat.6A | Typ B |
Leoni Kerpen | MegaLine Connect100, Buchsenmodul Kat.6A und 8C7A | Typ B |
Leoni Kerpen | MegaLine Connect45, Buchsenmodule Keystone | Typ C |
Leoni Kerpen | MegaLine Connect45, ELine | Typ EP |
Lexcom/Schneider | LexCom 125 | Typ LE |
Lexcom/Schneider | LexCom 250 | Typ LE |
Lexcom/Schneider | LexCom 500 | Typ LE |
Nexans | LANmark RJ45 mit blauem Adapter-Clip | Typ A |
Nexans | LANmark GG45 mit Metall-Clip | Typ A |
OBO Bettermann | Anschlussmodul Typ ASM-C6A | Typ C |
OBO Bettermann | Anschlussmodul Typ ASM-C6A G | Typ C |
OBO Bettermann | Anschlussmodul Typ ASM-C5 | Typ RM |
OBO Bettermann | Anschlussmodul Typ ASM-C5 G | Typ RM |
OBO Bettermann | Anschlussmodul Typ ASM-C6 | Typ RM |
OBO Bettermann | Anschlussmodul Typ ASM-C6 G | Typ RM |
Panduit | Mini-Com | Typ PA |
R&M | Kat.6A Modul mit Keystone-Befestigung | Typ C |
R&M | Kat.5 und Kat.6 Module ohne Trägerplatte | Typ RM |
Rutenbeck | UM Modul | Typ C |
Rutenbeck | Umflex Modul | Typ C |
SETEC | UKJ Modul | Typ C |
SETEC | XKJ Modul | Typ C |
Telegärtner | AMJ Modul | Typ C |
Telegärtner | UMJ Modul | Typ C |