Trennwand

Art.Nr. 6249880

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Trennwand zur Unterteilung der LKM Leitungsführungskanäle Kanalhöhe 80 mm bei unterschiedlichen Spannungsebenen.

Durch die Schlaufenlochung im Boden wird der Potentialausgleich auf die Trennwand übertragen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
LKM TWS75 2000 mm 6249880
2 m 7,20 € Preis / 1 m
Trennwand
Trennwand

Trennwand

Art.Nr. 6249880

Technische Daten

Ausführung Einzel
Befestigungsart steckbar
Halogenfrei nein
Oberfläche bandverzinkt
selbstverlöschend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Höhe 55 mm
Maß a 75 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 1.69MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 1.23MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf