Leitungshalter Kanalbreite 60

Art.Nr. 6249922

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Leitungshalter zum Fixieren der Leitungen bei senkrechter Verlegung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
LKM Z100 96 mm 30 mm 6249922
10 Stück 6,45 € Preis / 1 Stück
Leitungshalter Kanalbreite 60
Leitungshalter Kanalbreite 60

Leitungshalter Kanalbreite 60

Art.Nr. 6249922

Technische Daten

Befestigungsart schraubbar
für Kanal-Abmessung 60 x 100 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Mit Potenzialausgleich nein

Abmessungen

Breite 96 mm
Höhe 30 mm
Maß a 96 mm
Maß b 30 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 1.69MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 1.23MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download