Leitungshalter Kanalbreite 60

Art.Nr. 6249981

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Leitungshalter zum Fixieren der Leitungen bei senkrechter Verlegung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
LKM Z200 166 mm 30 mm 6249981
10 Stück 8,10 € Preis / 1 Stück
Leitungshalter Kanalbreite 60
Leitungshalter Kanalbreite 60

Leitungshalter Kanalbreite 60

Art.Nr. 6249981

Technische Daten

Befestigungsart schraubbar
für Kanal-Abmessung 60 x 200 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Mit Potenzialausgleich nein

Abmessungen

Breite 166 mm
Höhe 30 mm
Maß a 166 mm
Maß b 30 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 1.69MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 1.23MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
</