Leitungshalter Kanalbreite 200

Art.Nr. 6249981 | EAN 4012196315673

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Leitungshalter zum Fixieren der Leitungen bei senkrechter Verlegung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM Z200 166 mm 30 mm 6249981
10 Stück 8,35 € Preis / 1 Stück
Leitungshalter Kanalbreite 200
Leitungshalter Kanalbreite 200

Leitungshalter Kanalbreite 200

Art.Nr. 6249981

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart schraubbar
für Kanal-Abmessung 60 x 200 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Mit Potenzialausgleich nein

Abmessungen

Breite 166 mm
Höhe 30 mm
Maß a 166 mm
Maß b 30 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

LKM Z200 / 6249981, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 1.69MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 1.23MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download