Leitungshalter Kanalbreite 150

Art.Nr. 6249965 | EAN 4012196315611

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Leitungshalter zum Fixieren der Leitungen bei senkrechter Verlegung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM Z150 146 mm 30 mm 6249965
10 Stück 7,70 € Preis / 1 Stück
Leitungshalter Kanalbreite 150
Leitungshalter Kanalbreite 150

Leitungshalter Kanalbreite 150

Art.Nr. 6249965

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart schraubbar
für Kanal-Abmessung 60 x 150 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Mit Potenzialausgleich nein

Abmessungen

Breite 146 mm
Höhe 30 mm
Maß a 146 mm
Maß b 30 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

LKM Z150 / 6249965, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 3.74MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 3.74MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download