Kanalklammer Kanalbreite 100

Art.Nr. 6249884 | EAN 4012196119233

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Die Kanalklammer hält die eingelegten Kabel und Leitungen im Kanal und erleichtert somit die Installation an Wand und Decke. Die Kanalklammern werden auf die Schlaufenlochung aufgesteckt und an der Seitenwand eingerastet. Passend für Kanalbreite 100 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
a
Maß
b
Maß
c
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM K80 25 mm 80 mm 48,5 mm 6249884
20 Stück 143,85 € Preis / 100 Stück
Kanalklammer Kanalbreite 100
Kanalklammer Kanalbreite 100

Kanalklammer Kanalbreite 100

Art.Nr. 6249884

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart einrastbar
für Kanal-Abmessung 60 x 100
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Mit Potenzialausgleich nein

Abmessungen

Maß a 25 mm
Maß b 80 mm
Maß c 48,5 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

LKM K80 / 6249884, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 1.69MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 1.23MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Leitungsführungs-Systeme, 22.34MB, pdf
Download