Stoßstellenverbinder

Art.Nr. 6247466

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Stoßstellenverbinder zum Verbinden der Unterteile.
Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen wird hiermit sichergestellt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
LKM SV60 75 mm 50 mm 6247466
10 Stück 2,10 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenverbinder
Stoßstellenverbinder

Stoßstellenverbinder

Art.Nr. 6247466

Technische Daten

Ausführung innenseitig
Geeignet für Funktionserhalt ja
Halogenfrei nein
Mit Potenzialausgleich ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4310

Abmessungen

Breite 50 mm
Maß a 75 mm
Maß b 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 1.69MB, pdf
Download
Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 1.23MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 12.76MB, pdf
Download