T-Stück

Parent Art.Nr. cxmOID16512
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

T-Stück inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM Kanäle.

Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM T60200FS - 440 mm 320 mm 6248225
1 Stück 151,20 € Preis / 1 Stück
T-Stück
T-Stück

T-Stück

Art.Nr. 6248225

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß a 440 mm
Maß b 320 mm
LKM T60200RW reinweiß; RAL 9010 440 mm 320 mm 6249736
1 Stück 181,45 € Preis / 1 Stück
T-Stück
T-Stück

T-Stück

Art.Nr. 6249736

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß a 440 mm
Maß b 320 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

LKM T60200FS / 6248225, 0.10MB, pdf
Download
LKM T60200RW / 6249736, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 3.74MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 3.74MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Leitungsführungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen