LKM Stoßstellenverbinder

Art.Nr. 6247466

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Stoßstellenverbinder zum Verbinden der Unterteile.
Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen wird hiermit sichergestellt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM SV60 75 mm 50 mm 6247466
10 Stück 2,10 € Preis / 1 Stück
LKM Stoßstellenverbinder
LKM Stoßstellenverbinder

LKM Stoßstellenverbinder

Art.Nr. 6247466

Technische Daten

Ausführung innenseitig
Geeignet für Funktionserhalt ja
Halogenfrei nein
Mit Potenzialausgleich ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4310

Abmessungen

Breite 50 mm
Maß a 75 mm
Maß b 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 1.69MB, pdf
Download
Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 1.23MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Cable routings systems, 22.34MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 12.76MB, pdf
Download