Kanal, Typ LKM 60200

Parent Art.Nr. cxmOID16454
  • LKM-Kanal, Kanaltiefe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung. Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.

Auf dem Boden ist eine Schlaufenlochung, die zur Aufnahme der Trennwand dient.

Bei der Deckenmontage unbedingt die Kanalklammer einsetzen

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
LKM60200FS - 2000 mm 200 mm 64 mm 6247164
2 m 44,20 € Preis / 1 m
Kanal, Typ LKM 60200
Kanal, Typ LKM 60200

Kanal, Typ LKM 60200

Art.Nr. 6247164

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 3
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder ja
Nutzquerschnitt 1125400 mm²
Nutzquerschnitt 11254 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 200 mm
Höhe 64 mm
LKM60200RW reinweiß; RAL 9010 2000 mm 200 mm 64 mm 6248667
2 m 95,60 € Preis / 1 m
Kanal, Typ LKM 60200
Kanal, Typ LKM 60200

Kanal, Typ LKM 60200

Art.Nr. 6248667

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 3
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder ja
Nutzquerschnitt 1125400 mm²
Nutzquerschnitt 11254 cm²
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 200 mm
Höhe 64 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 1.69MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 1.23MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

9 Produkte